VOLLPROTEC 90° NBC M40-29 UL GR VE=10
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
Liefertermin auf Anfrage
Numéro d'article | 0406232906 |
---|
Spécifications
Grandeur M | M40 x 1.5 |
---|---|
Longueur du filetage | 19.0 |
Unité d'emballage | 10 |
Legende A | 81.0 |
Legende B | 101.0 |
Legende C | 43 |
Legende D | 50 |
Legende H | 40 |
Couleur | gris |
Ø de gaine mm | 29 |
Ø intérieur | 32.3 |
Plage de température | +150°C (de courte durée +150°C) |
Presse-étoupe 45° | Non |
Presse-étoupe 90° | Oui |
Tarif douanier | 3917.4000 |