VOLLPROTEC 90° NBC M32-23 UL SW VE=30
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Numéro d'article | 0406232301 |
---|
Spécifications
Grandeur M | M32 x 1.5 |
---|---|
Longueur du filetage | 15.0 |
Unité d'emballage | 30 |
Legende A | 69.0 |
Legende B | 89.0 |
Legende C | 36 |
Legende D | 40 |
Legende H | 36 |
Couleur | noir |
Ø de gaine mm | 23 |
Ø intérieur | 25.7 |
Plage de température | +150°C (de courte durée +150°C) |
Presse-étoupe 45° | Non |
Presse-étoupe 90° | Oui |
Tarif douanier | 3917.4000 |