VOLLPROTEC 45° LTC M25-23 UL SW VE=30
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Numéro d'article | 0406212301 |
---|
Spécifications
Grandeur M | M25 x 1.5 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unité d'emballage | 30 | ||||||||||||||||||||
Legende A | 70.0 | ||||||||||||||||||||
Legende B | 67.0 | ||||||||||||||||||||
Legende C | 37 | ||||||||||||||||||||
Legende D | 34 | ||||||||||||||||||||
Legende LR | 12 | ||||||||||||||||||||
Ø de gaine mm | 23 | ||||||||||||||||||||
Ø intérieur | 18.5 | ||||||||||||||||||||
Dimensions |
|
||||||||||||||||||||
Plage de température | -40°C...+105°C (de courte durée +150°C) | ||||||||||||||||||||
Presse-étoupe 45° | Oui | ||||||||||||||||||||
Presse-étoupe 90° | Non | ||||||||||||||||||||
Recherche | Condufix | ||||||||||||||||||||
Tarif douanier | 3917.4000 |