VOLLPROTEC 45° LTC M20-17 UL SW VE=50
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Numéro d'article | 0406211701 |
---|
Spécifications
Grandeur M | M20 x 1.5 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unité d'emballage | 50 | ||||||||||||||||||||
Legende A | 60.0 | ||||||||||||||||||||
Legende B | 56.0 | ||||||||||||||||||||
Legende C | 29 | ||||||||||||||||||||
Legende D | 27 | ||||||||||||||||||||
Legende LR | 11 | ||||||||||||||||||||
Ø de gaine mm | 17 | ||||||||||||||||||||
Ø intérieur | 11.5 | ||||||||||||||||||||
Dimensions |
|
||||||||||||||||||||
Plage de température | -40°C...+105°C (de courte durée +150°C) | ||||||||||||||||||||
Presse-étoupe 45° | Oui | ||||||||||||||||||||
Presse-étoupe 90° | Non | ||||||||||||||||||||
Recherche | Condufix | ||||||||||||||||||||
Tarif douanier | 3917.4000 |