VOLLFLEX COLOR-H 4G 1,50mm² 3LPE
halogenfree, Cca-s1-d1-a1
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Numéro d'article | 0104040407 |
---|
Spécifications
Section mm² | 1,50 |
---|---|
Nombre de conducteurs | 4G (avec vert/jaune) |
Classe d'incendie CPR | Cca |
Identification du conducteur | colorés CENELEC |
Couleur de la gaine | gris |
Diamètre extérieure mm | 7.30 |
Tension nominale | 450/750V |
Construction des fils | Fils à brins supersouples torsadés de cuivre nu |
Isolation des conducteurs | Isolation du conducteur: sans halogène |
Fils | Assemblage en couches |
Gaine extérieure | Gaine extérieure en mélange spécial sans halogène, gris (RAL 7001) |
Rayon de courbure minimum |
Occasionnellement mobile: 15 x Ø Pose fixe: 4 x Ø |
Plage de température |
Occasionnellment mobile: -30°C...+70°C Pose fixe: -40°C...+80°C |
Tension nominale | Uo/U: 450/750V - Installation fixe, protégée: Uo/U: 600/1000V |
Tension d'essai | 4000V |
Norme |
Selon IEC 60227-5 et EN 50525-2-51 Selon EN 50525-3-11 |
PUR | Non |
Numéroté | Non |
300/500V | Non |
1000V | Non |
Matière gaine extérieure | sans halogène |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | souple |
sans halogène | Oui |
Plage de température °C (pose fixe) |
|
Type de câbles | VOLLFLEX COLOR-Halogenfree |
Sous-catégorie câble | Câbles sans halogène |
Forme câble | rond |
Tarif douanier | 8544.4992 |