VOLLFIT CONNECT M25X1,5
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Numéro d'article | 0405012596 |
---|
Spécifications
Grandeur M | M25 x 1.5 |
---|---|
Plage de serrage mm | 3.0 - 6.0 |
Ouverture de clé | 29 |
Unité d'emballage | 50 |
Longueur du filetage | 8.0 |
Ø intérieur | 17.3 |
Type de presse-étoupes | VOLLFIT CONNECT |
Corps | Polyamid 6 / resistaux aux flames UL94 V2 |
Bague d'étanchéité | Néoprène (CR) |
Plage de température | -20°C...+80°C |
Tarif douanier | 3926.9000 |