VOLLFIT CONNECT M20X1,5
gris-argent RAL 7001
Nr- d'article
0405012096
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
showInfo = false, 300)">
showInfo = true, 300)"
@mouseleave="setTimeout(() => showInfo = false, 300)"
class="padding-0 absolute mb-2 z-50"
style="bottom: 100%; right: 0; white-space: nowrap;"
x-show="showInfo"
x-transition
>
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Specifications
- Grandeur M
- M20 x 1.5
- Plage de serrage mm
- 3.0 - 6.0
- Ouverture de clé
- 27
- Unité d'emballage
- 50
- Longueur du filetage
- 10.0
- Ø intérieur
- 14.5
- Type de presse-étoupes
- VOLLFIT CONNECT
- Corps
- Polyamid 6 / resistaux aux flames UL94 V2
- Bague d'étanchéité
- Néoprène (CR)
- Plage de température
- -20°C...+80°C
- Tarif douanier
- 3926.9000