UNITRONIC SENSOR FD Lif9Y11Y 5x0,25mm²
BK UL/CSA halogen-free, extra-souple
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article | 7038867 |
---|
Spécifications
Nombre de conducteurs | 5x |
---|---|
Section mm² | 0,25 |
Couleur de la gaine | noir |
Zone d'installation | à l'intérieur |
Flexibilité | extra-souple / pour chaînes |
Matière gaine extérieure | PUR |
sans halogène | Oui |
Résistances |
|
Certification | UL/CSA |
Blindage | sans blindage |
Construction des fils | Brins à fils extrafins de Cu nu selon CEI 60228 Cl.6 |
Isolation des conducteurs | Aderisolation aus TPE-E, Farbcode siehe Beschreibung |
Fils | Adern zum Paar verseilt, Paare in Lagenverseilung |
Spécificités | Enveloppé d'une feuille polyester |
Blindage | Blindage en brins de cuivre tressés |
Gaine extérieure | Gaine extérieure en PUR sans halogène, noir |
Rayon de courbure minimum | 8 x Ø |
Plage de température | -30°C...+80°C |
Tension nominale | 250V (nicht für Starkstromzwecke) |
Tension d'essai | 1500V |
Résistance des conducteurs | max. 186 Ohm/km |
Capacité d'exploitation | (800Hz) max. 60nF/km |
Impédance | 100 - 120 Ohm |
Type de câbles | UNITRONIC SENSOR HYBRID |
Sous-catégorie câble | Câbles BUS |
Forme câble | rond |
PUR | Oui |
UL/CSA | Non |
Torsadé par paire | Non |
Sécurité intrinsèque | Non |
M8 | Oui |
M12 | Oui |
Norme | UL-Style 20549 / 80°C / 300V |
Couleur extérieure de câble | noir |
sans halogène | Non |
Plage de temperature (pose fixe) | -30°C...+80°C |
Plage de température (Utilisation flexible) | -5°C...+80°C |
Plage de température °C (pose fixe) |
|
Plage de température °C (utilisation flexible) |
|
Tarif douanier | 8544.4992 |