UNITRONIC LiHH 3x 0,50mm²
halogenfree, Eca
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 0037151 |
---|
Spécifications
Section mm² | 0,50 |
---|---|
Nombre de conducteurs | 3x |
Identification du conducteur | colorés DIN47100 |
Couleur de la gaine | gris silex |
Diamètre extérieure mm | 5.20 |
Tension nominale | 250V |
Matière gaine extérieure | sans halogène |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | souple |
sans halogène | Oui |
Plage de température °C (pose fixe) |
|
Type de câbles | UNITRONIC LiHH |
Sous-catégorie câble | Câbles sans halogène |
Forme câble | rond |
Tarif douanier | 8544.4992 |