UNITRONIC BUS PB BURIAL FC 1X2X0,64
pose à l'extérieur/en terre, rés. aux UV
Nr- d'article
2170323
VE: 1000m (recommandé)
prochainement disponible 10.09.2026
Specifications
- Nombre de conducteurs
- 1x2x
- Section mm²
- 0,64
- Couleur de la gaine
- noir
- Zone d'installation
-
- à l'extérieur
- Enterrement
- Flexibilité
- en pose fixe
- Matière gaine extérieure
- PE
- Sans halogène
- Non
- Résistance
-
- UV
- Météorologique
- Blindage
- Film plastique revêtu d'aluminium, tresse en cuivre étamé
- Spécificités
- Double gaine extérieure + gaine interieure
- FastConnect
- Oui
- Plage de température
- -40°C...+60°C
- Diamètre extérieure mm
- 10.80
- Sous-catégorie câble
- Câbles BUS
- Type de câbles
- UNITRONIC BUS Yv L2/FIP
- Résistance
-
- UV
- Météorologique
- Forme câble
- rond
- Tarif douanier
- 8544.4900