UNITRONIC BUS PB 105 1X2X0,64

UNITRONIC BUS PB 105 1X2X0,64

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 2170630

Spécifications

Nombre de conducteurs 1x2x
Section mm² 0,64
Couleur de la gaine violet
Zone d'installation à l'intérieur
Flexibilité en pose fixe
Matière gaine extérieure PVC
Sans halogène Non
Résistances
  • Huile
  • Non-propagateur de la flamme
Plage de température -30°C...+105°C
Diamètre extérieure mm 8.00
Sous-catégorie câble Câbles BUS
Type de câbles UNITRONIC BUS PB 105
Blindage Tresse en cuivre
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?