SORTIMENTSBOX ADERENDHÜLSE 0,25-1 STD

SORTIMENTSBOX ADERENDHÜLSE 0,25-1 STD

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
044 817 97 97
Numéro d'article 0610030105

Spécifications

Section mm² 0,25 - 1,00
Unité d'emballage (Douilles) 150
Couleur code douilles d'extrémités Standard
mm² 0.25 - 1.00
Boîtes avec 5 séparateurs fixe
Embouts de fils non isolés Non
Embouts de fils isolés Oui
Embouts de fils doubles Non
Boîtes vides Non
Boîte vides Non

Téléchargements

Fiche technique (74.2 Kio)

Téléchargement

Fiche technique Boîtes d'assortiments (1'011.8 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?