en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
SKINTOP STR-M 12X1,5 RAL 7001 SGY
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Numéro d'article | 53111100 |
---|
Spécifications
Grandeur M | M12 x 1.5 |
---|---|
Couleur (RAL) | gris argent, RAL 7001 |
Plage de serrage mm | 2.0 - 5.0 |
Longueur du filetage | 8.0 |
Type de presse-étoupes | SKINTOP STR-M |
Contre-écrou inclus | Non |
Plage de température | -40°C...+100°C |
Type de protection | IP66 / IP68 / IP69 |
Approbations | UL, UR, VDE |
Résistance |
|
Tarif douanier | 3926.9000 |