SKINTOP ST PG 36 RAL 7035 LGY

SKINTOP ST PG 36 RAL 7035 LGY

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
ab Lager Stuttgart (ca. 3-5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Numéro d'article 53018070

Spécifications

Couleur (RAL) gris clair, RAL 7035
Dimension PG PG 36
Dimensions
Plage de serrage (F)  =
 14.0-32.0mm
Filetage de la partie inférieure (D)  =
 13.0mm
Ouverture de clé (SW) 
 =
 53.0mm
Longueur (C)  =
 68.0mm
Tarif douanier 3926.9000

Téléchargements

Accessoires

Vous êtes sûr de vous?