SKINTOP ST-M 25X1,5 + GMP-GL-M LGY 10ST
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article | 53110173 |
---|
Spécifications
Couleur (RAL) | gris clair, RAL 7035 |
---|---|
Type de presse-étoupes | SKINTOP ST-M |
Contre-écrou inclus | Oui |
Grandeur M | M25 x 1.5 |
Plage de serrage mm | 8.0 - 17.0 |
Longueur du filetage | 10.0 |
Plage de température | -40°C...+100°C |
Type de protection | IP66 / IP68 / IP69 |
Approbations | UL, UR, VDE |
Résistance |
|