SKINTOP ST-HF-M 25X1,5 RAL 7035 LGY

SKINTOP ST-HF-M 25X1,5 RAL 7035 LGY

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Numéro d'article 53111437

Spécifications

Grandeur M M25 x 1.5
Plage de serrage mm 9.0 - 17.0
Ouverture de clé 30
Longueur C 40.0
Unité d'emballage 50
Longueur du filetage 10.0
Type de presse-étoupes SKINTOP ST-HF-M
Corps Polyamide UL-94-0, sans halogène
Bague d'étanchéité LSE 1 sans halogène
Joint torique LSE 1 sans halogène
Plage de température -20°C...+100°C
Approbations EN 60695-2-1/1
Couleur RAL gris-clair RAL 7035
Tarif douanier 3926.9000

Téléchargements

Accessoires

Vous êtes sûr de vous?