SKINTOP MULTI VERSION 3
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 52220080 |
---|
Spécifications
Unité d'emballage | 1 |
---|---|
SKINTOP® MULTI avec un cadre intégré | Oui |
Skintop® CUBE cadre | Non |
Skintop® CUBE Module à clips | Non |
Skintop® CUBE insert en gel | Non |
Nombre de câbles x plage de serrage | 30 x 2-6 mm |
Plage de température | -30°C...+100°C |
Type de protection | IP66/IP67/IP68 selon EN 60529 |
Nouveauté | Non |
Tarif douanier | 3926.9000 |