SKINTOP MULTI VENT VERSION 5

SKINTOP MULTI VENT VERSION 5

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
044 817 97 97
Numéro d'article 52220160

Spécifications

Plage de température -30°C...+100°C
Type de protection IP66 / IP67 / IP68 selon EN 60529

Téléchargements

Fiche technique (457.8 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?