SKINTOP MSR-M 110X2
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 53112515 |
---|
Spécifications
Type de presse-étoupes | SKINTOP MSR-M |
---|---|
Grandeur M | M110 x 2,0 |
Plage de serrage mm | 76.0 - 88.0 |
Longueur du filetage | 25.0 |
Ouverture de clé | 135 |
Longueur C | 154.0 |
Unité d'emballage | 1 |
Corps | Laiton nickelé |
Plage de température | -25°C...+100°C |
Résistance |
|
Tarif douanier | 7419.8000 |