SKINTOP MS SC PG 13.5

SKINTOP MS SC PG 13.5

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 53112230

Spécifications

Ouverture de clé 22
Unité d'emballage 25
Legende A 24.4
Legende C 26.0 - 34.0
Legende D 6.5
Legende F 5-12
Legende G 4
Dimension PG PG 13.5
Plage de température +100°C
Type de protection IP 68, 10 bar
Tarif douanier 7419.9949

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement

Accessoires

Vous êtes sûr ?