SKINTOP MS-M90X2

SKINTOP MS-M90X2

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 53112512

Spécifications

Type de presse-étoupes SKINTOP MS-M
Grandeur M M90 x 2,0
Plage de serrage mm 66.0 - 78.0
Longueur du filetage 20.0
Ouverture de clé 115
Longueur C 135.5
Unité d'emballage 1
Corps Laiton nickelé
Plage de température -25°C...+100°C
Résistance
  • Huile
  • Chimique
  • UV
Tarif douanier 7419.8000

Téléchargements

Fiche technique (178.1 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?