SKINTOP MS-M110X2

SKINTOP MS-M110X2

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
044 817 97 97
Numéro d'article 53112514

Spécifications

Type de presse-étoupes SKINTOP MS-M
Grandeur M M110 x 2,0
Longueur du filetage 25.0
Ouverture de clé 135
Longueur C 154.0
Unité d'emballage 1
Corps Laiton nickelé
Plage de température -25°C...+100°C
Résistance
  • Huile
  • Chimique
  • UV
Tarif douanier 7419.8000

Téléchargements

Fiche technique (178.1 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?