SKINTOP MS-M BRUSH 75X1,5

SKINTOP MS-M BRUSH 75X1,5

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
ab Lager Stuttgart (ca. 3-5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Numéro d'article 53112501

Spécifications

Grandeur M M75 x 1,5
Plage de serrage mm 53.0 - 63.0
Longueur du filetage 15.0
Ouverture de clé 95
Unité d'emballage 1
Type de presse-étoupes SKINTOP MS-M-BRUSH
Corps Laiton nickelé
Plage de température -25°C...+100°C
Type de protection IP66 / IP68 selon EN 60529
Résistances
  • Non-propagateur de la flamme
  • UV
  • Chimique
  • Huile
Sans halogène Non
Tarif douanier 7419.9949

Téléchargements

Fiche technique (307.7 Kio)

Téléchargement

Accessoires

Vous êtes sûr de vous?