ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
SKINTOP MS-M BRUSH 50X1,5
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Numéro d'article | 53112679 |
---|
Spécifications
Grandeur M | M50 x 1.5 |
---|---|
Plage de serrage mm | 27.0 - 35.0 |
Longueur du filetage | 10.0 |
Ouverture de clé | 54 |
Unité d'emballage | 5 |
Type de presse-étoupes | SKINTOP MS-M-BRUSH |
Corps | Laiton nickelé |
Plage de température | -25°C...+100°C |
Type de protection | IP66 / IP68 selon EN 60529 |
Résistances |
|
Sans halogène | Non |
Tarif douanier | 7419.9949 |