SKINTOP MS-M BRUSH 25X1,5

SKINTOP MS-M BRUSH 25X1,5

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 53112676

Spécifications

Grandeur M M25 x 1.5
Plage de serrage mm 9.0 - 17.0
Longueur du filetage 8.0
Ouverture de clé 29
Unité d'emballage 10
Type de presse-étoupes SKINTOP MS-M-BRUSH
Corps Laiton nickelé
Plage de température -25°C...+100°C
Type de protection IP66 / IP68 selon EN 60529
Résistance
  • Non-propagateur de la flamme
  • UV
  • Chimique
  • Huile
Sans halogène Non
Tarif douanier 7419.9949

Téléchargements

Fiche technique (320.5 Kio)

Téléchargement

Accessoires

Vous êtes sûr ?