SKINTOP MS-M BRUSH 16X1,5
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 53112506 |
---|
Spécifications
Type de presse-étoupes | SKINTOP MS-M-BRUSH |
---|---|
Unité d'emballage | 25 |
Grandeur M | M16 x 1.5 |
Plage de serrage mm | 4.5 - 10.0 |
Ouverture de clé | 20 |
Longueur du filetage | 7.0 |
Corps | Laiton nickelé |
Plage de température | -25°C...+100°C |
Type de protection | IP66 / IP68 selon EN 60529 |
Résistances |
|
sans halogène | Non |
Tarif douanier | 7419.9949 |