SKINTOP MS-M 63X1,5 PLUS
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Numéro d'article | 53112080 |
---|
Spécifications
Type de presse-étoupes | SKINTOP MS-M |
---|---|
Grandeur M | M63 x 1.5 (+) |
Plage de serrage mm | 44.0 - 55.0 |
Longueur du filetage | 15.0 |
Ouverture de clé | 75 |
Longueur C | 65.5 |
Unité d'emballage | 5 |
Corps | Laiton nickelé |
Plage de température | -25°C...+100°C |
Résistance |
|
Tarif douanier | 7419.8000 |