SKINTOP MS-HF-M BRUSH M25X1,5

SKINTOP MS-HF-M BRUSH M25X1,5

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 53112543

Spécifications

Type de presse-étoupes SKINTOP MS-HF-M BRUSH
Unité d'emballage 10
Grandeur M M25 x 1.5
Plage de serrage mm 9.0 - 17.0
Ouverture de clé 29
Longueur du filetage 8.0
Corps Laiton nickelé
Plage de température -25°C...+100°C
Type de protection IP68
Résistances
  • Non-propagateur de la flamme
  • UV
  • Chimique
  • Huile
sans halogène Oui
Tarif douanier 7419.8000

Téléchargements

Fiche technique (145.1 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?