SKINTOP K-M 25X1,5 ATEX PLUS BK

SKINTOP K-M 25X1,5 ATEX PLUS BK

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 54115230

Spécifications

Grandeur M M25 x 1.5
Ouverture de clé 30
Unité d'emballage 25
Legende C 35.0 - 40.0
Legende D 10.0
Legende F 11.0 - 17.0
Couleur (RAL) noir, RAL 9005
Résistance
  • UV
  • Huile
  • Chimique
Bague d'étanchéité CR/NBR
Joint torique CR/NBR
Plage de température -20°C...+80°C
Type de presse-étoupes SKINTOP K(R) EExe E
Tarif douanier 3926.9000

Téléchargements

Fiche technique (154.7 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?