SKINTOP K-M 20X1,5 ATEX PLUS BK
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 54115220 |
---|
Spécifications
Grandeur M | M20 x 1.5 |
---|---|
Ouverture de clé | 25 |
Unité d'emballage | 50 |
Legende C | 34.0 - 37.0 |
Legende D | 9.0 |
Legende F | 7.0 - 13.0 |
Couleur (RAL) | noir, RAL 9005 |
Résistance |
|
Bague d'étanchéité | CR/NBR |
Joint torique | CR/NBR |
Plage de température | -20°C...+80°C |
Type de presse-étoupes | SKINTOP K(R) EExe E |
Tarif douanier | 3926.9000 |