SKINTOP DIX-M 32470

SKINTOP DIX-M 32470

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Numéro d'article 53332470

Spécifications

Type de presse-étoupes SKINTOP DIX-M
Grandeur M M 32
Unité d'emballage 50
Désignation DIX 32470
Nombre de câble x Ø 4 x 7.0
Plage de température -40°C...+100°C
Résistances
  • Huile
  • Chimique
Sans halogène Oui
Tarif douanier 4016.9300

Accessoires

Vous êtes sûr de vous?