SKINTOP DIX-M 32290

SKINTOP DIX-M 32290

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 53332290

Spécifications

Type de presse-étoupes SKINTOP DIX-M
Grandeur M M 32
Unité d'emballage 50
Désignation DIX 32290
Nombre de câble x Ø 2 x 9.0
Plage de température -40°C...+100°C
Résistance
  • Huile
  • Chimique
Sans halogène Oui
Tarif douanier 4016.9300

Téléchargements

Fiche technique (166.4 Kio)

Téléchargement

Accessoires

Vous êtes sûr ?