SKINTOP DIX-M 32165 GESCHLITZT

SKINTOP DIX-M 32165 GESCHLITZT

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
prochainement disponible 06.09.2025
Numéro d'article 53440970

Spécifications

Type de presse-étoupes SKINTOP DIX-M Geschlitzt
Grandeur M M 32
Unité d'emballage 50
Désignation DIX-M 32 Fieldbus
Nombre de câble x Ø 3 x 10.0
Plage de température -40°C...+100°C
Résistance
  • Huile
  • Chimique
Sans halogène Oui
Tarif douanier 4016.9300

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?