SKINTOP DIX-M 25360

SKINTOP DIX-M 25360

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Numéro d'article 53325360

Spécifications

Type de presse-étoupes SKINTOP DIX-M
Grandeur M M 25
Unité d'emballage 50
Désignation DIX 25360
Nombre de câble x Ø 3 x 6.0
Plage de température -40°C...+100°C
Résistances
  • Huile
  • Chimique
Sans halogène Oui
Tarif douanier 4016.9300

Accessoires

Vous êtes sûr de vous?