SKINTOP DIX-M 25170 GESCHLITZT

SKINTOP DIX-M 25170 GESCHLITZT

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 53440982

Spécifications

Type de presse-étoupes SKINTOP DIX-M Geschlitzt
Grandeur M M 25
Unité d'emballage 50
Nombre de câble x Ø 1 x 3.0 - 7.0
Plage de température -40°C...+100°C
Résistance
  • Huile
  • Chimique
Sans halogène Oui
Tarif douanier 4016.9300

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?