SKINTOP DIX-DV 5X11

SKINTOP DIX-DV 5X11

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Numéro d'article 53100005

Spécifications

Unité d'emballage 100
Länge mm 11.0
Druchmesser Ø 5.0
Dimensions




















Diamètre = 5.0 mm
Longueur = 11.0 mm
Tarif douanier 4016.9300

Téléchargements

Vous êtes sûr de vous?