SKINTOP CUBE MODULE 20X20 BLIND
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
ab Lager Stuttgart (ca. 3-5 Tage)
Numéro d'article | 52220004 |
---|
Spécifications
Plage de serrage mm | 1.0 - 3.0 |
---|---|
Unité d'emballage | 5 |
SKINTOP® MULTI avec un cadre intégré | Non |
Skintop® CUBE cadre | Non |
Skintop® CUBE Module à clips | Oui |
Skintop® CUBE insert en gel | Non |
pour cadre | 52220000 / 52220001 |
Type de presse-étoupes | SKINTOP CUBE MODULE |
Plage de température | -20°C...+80°C |
Tarif douanier | 3926.9000 |