SKINTOP CUBE FRAME 24

SKINTOP CUBE FRAME 24

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
ab Lager Stuttgart (ca. 3-5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Numéro d'article 52220001

Spécifications

Unité d'emballage 1
SKINTOP® MULTI avec un cadre intégré Non
Skintop® CUBE cadre Oui
Skintop® CUBE Module à clips Non
Skintop® CUBE insert en gel Non
Type de presse-étoupes SKINTOP CUBE FRAME
Plage de température -20°C...+80°C
Tarif douanier 3926.9000

Accessoires

Vous êtes sûr de vous?