SKINTOP CLICK-R 32 RAL 9005 BK
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
prochainement disponible 01.09.2025
Numéro d'article | 53112931 |
---|
Spécifications
Grandeur M | R 32 |
---|---|
Type de presse-étoupes | SKINTOP CLICK-R |
Plage de serrage mm | 7.0 - 15.0 |
Longueur du filetage | 8.0 |
Ouverture de clé | 36 / 40 |
Unité d'emballage | 25 |
Perçage Ø M mm | 32.3 |
Épaisseur de cloisson S mm | 1.0 - 4.0 |
Plage de température | -20°C...+100°C |
Approbations | VDE für M16 bis M25 |
Tarif douanier | 3926.9000 |