SKINTOP CLICK 25 RAL 7035 LGY
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 53112688 |
---|
Spécifications
Grandeur M | M 25 |
---|---|
Type de presse-étoupes | SKINTOP CLICK |
Plage de serrage mm | 9.0 - 17.0 |
Longueur du filetage | 8.0 |
Ouverture de clé | 30 / 34 |
Unité d'emballage | 25 |
Perçage Ø M mm | 25.3 |
Épaisseur de cloisson S mm | 1.0 - 4.0 |
Couleur (RAL) | gris clair, RAL 7035 |
Plage de température | -20°C...+100°C |
Approbations | VDE für M16 bis M25 |
Tarif douanier | 3926.9000 |