Skindicht SR-M 16x1,50 18/17

Skindicht SR-M 16x1,50 18/17

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article 52106420

Spécifications

Ouverture de clé 18 / 17
Grandeur M M16 x 1.5
Plage de serrage mm 5.5 - 7.0
Longueur C 50.0
Unité d'emballage 50
Longueur du filetage 5.0
Dimensions












































Grandeur M = M16 x 1.5
Plage de serrage (F) = 5.5 - 7.0mm
Filetage d'utilisation = PG.9
Longueur deu filetage de la partie inférieure l (D)  = 5.0mm
Ouverture de clé inférieure/ supérieure  (SW1/SW2) = 18.0/17.0mm
Longuer totale (C) = 50.0mm
Tarif douanier 7419.9949

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?