SKINDICHT SM-M 6X1 GEGENMUTTER
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 52102998 |
---|
Spécifications
Grandeur M | M6 x 1 |
---|---|
Longueur C | 11.2 |
Unité d'emballage | 50 |
Longueur du filetage | 3.1 |
Ouverture de clé | 10 |
Type de presse-étoupes | SKINDICHT SM-M |
Corps | Laiton nickelé |
Plage de température | -60°C...+200°C |
Résistance |
|
Sans halogène | Non |
Tarif douanier | 7415.3300 |