SKINDICHT SM-M 25X1,5 GEGENMUTTER

SKINDICHT SM-M 25X1,5 GEGENMUTTER

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 52103030

Spécifications

Grandeur M M25 x 1.5
Epaisseur mm 4.0
Ouverture de clé 30
Unité d'emballage 100
Type de presse-étoupes SKINDICHT SM-M
Dimensions
















Ouverture de clé = 30mm
Epaisseur = 4.0mm
Corps Laiton nickelé
Plage de température -60°C...+200°C
Résistance
  • Non-propagateur de la flamme
  • UV
  • Huile
  • Chimique
Sans halogène Non
Tarif douanier 7415.3300

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement

Accessoires

Vous êtes sûr ?