SKINDICHT SM-M 20X1,5 GEGENMUTTER

SKINDICHT SM-M 20X1,5 GEGENMUTTER

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 52103020

Spécifications

Grandeur M M20 x 1.5
Epaisseur mm 3.5
Ouverture de clé 24
Unité d'emballage 100
Type de presse-étoupes SKINDICHT SM-M
Dimensions
















Ouverture de clé = 24mm
Epaisseur = 3.5mm
Corps Laiton nickelé
Plage de température -60°C...+200°C
Résistance
  • Non-propagateur de la flamme
  • UV
  • Huile
  • Chimique
Sans halogène Non
Tarif douanier 7415.3300

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement

Accessoires

Vous êtes sûr ?