ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
SKINDICHT SM-M 20X1,5 GEGENMUTTER
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Numéro d'article | 52103020 |
---|
Spécifications
Grandeur M | M20 x 1.5 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Epaisseur mm | 3.5 | ||||||||||
Ouverture de clé | 24 | ||||||||||
Unité d'emballage | 100 | ||||||||||
Type de presse-étoupes | SKINDICHT SM-M | ||||||||||
Dimensions |
|
||||||||||
Corps | Laiton nickelé | ||||||||||
Plage de température | -60°C...+200°C | ||||||||||
Résistances |
|
||||||||||
Sans halogène | Non | ||||||||||
Tarif douanier | 7415.3300 |