Bague de réduction M32/M20

Bague de réduction M32/M20

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 52104315

Spécifications

Unité d'emballage 50
Filetage extérieur M32 x 1.5
Filetage intérieur M20 x 1.5
Dimensions
















Filetage extérieur : M32x1.5
Filetage intérieur : M20x1.5
Type de presse-étoupes SKINDICHT MR-M
Tarif douanier 7419.8029

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?