Adaptateur MA M 63x1,5 / PG 36

Adaptateur MA M 63x1,5 / PG 36

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 52104290

Spécifications

Grandeur M M63 x 1.5
Unité d'emballage 10
041117 Gew. I PG 36,0
041117 Gew. A M 63 x 1,5
MA-M/PG Oui
MA-PG/M Non
Forme A
Corps Laiton nickelé
Plage de température -60°C...+200°C
Résistances
  • Huile
  • Chimique
  • UV
sans halogène Oui
Tarif douanier 7419.9949
Vous êtes sûr ?