SKINDICHT BL-M 50X1,5
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Numéro d'article | 52103160 |
---|
Spécifications
Grandeur M | M50 x 1.5 |
---|---|
Unité d'emballage | 10 |
Longueur du filetage | 9.0 |
Ø extérieur | 54.0 |
Dimensions |
Ø-extérieur = 54 mm |
BL-M | Oui |
BL-M mit O-Ring | Non |
Type de presse-étoupes | SKINDICHT BL-M |
Corps | Laiton nickelé |
Plage de température | -60°C...+200°C |
Résistance |
|
Sans halogène | Oui |
Tarif douanier | 7419.8000 |