SKINDICHT BL-M 40X1,5 +O-RING

SKINDICHT BL-M 40X1,5 +O-RING

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 52103155

Spécifications

Grandeur M M40 x 1.5
Unité d'emballage 25
Longueur du filetage 9.0
Ø extérieur 44.0
Dimensions

Ø-extérieur   =   44   mm   

BL-M Non
BL-M mit O-Ring Oui
Type de presse-étoupes SKINDICHT BL-M
Corps Laiton nickelé
Plage de température -20°C...+100°C
Résistance
  • Non-propagateur de la flamme
  • UV
  • Chimique
  • Acides
  • Huile
Sans halogène Oui
Tarif douanier 7419.8000

Téléchargements

Fiche technique (106.4 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?