SILVYN SPLIT PP 23 / 23,4X30,8 BK 50M

SILVYN SPLIT PP 23 / 23,4X30,8 BK 50M

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
ab Lager Stuttgart (ca. 3-5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Numéro d'article 61806655

Spécifications

Unité d'emballage 50
Ø intérieur 23.4
Ø extérieur 30.8
Résistances
  • Non-propagateur de la flamme
  • UV
  • Huile
  • Chimique
Matériau Polypropylène (PP) noir, RAL 9005
Plage de température -40°C...+135°C
Tarif douanier 3917.3200

Téléchargements

Fiche technique (132.6 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr de vous?